X2 Sim + MC Deployment

注意:本文档面向 x86 上位机仿真,使用运动控制模块 mc 驱动 MuJoCo 仿真 sim_mujoco,机器人型号 lx2501_3_t2d5(X2 T2.5)。 与 RL Deployment 是两条并列的仿真链路,二选一,不同时驱动同一个仿真。

  • sim_mujoco:基于 MuJoCo 的物理仿真,扮演机器人本体(HAL 层)——订阅关节命令、发布关节与 IMU 状态

  • mc:运动控制模块,与真机同款,自带站立/行走/起身/动画等技能——接收高层指令并输出关节命令

  • 通过 SDK 示例(py_examples / examples)发送高层指令驱动机器人,适用于赛事仿真与上位机算法联调

备注

本章适用场景:不做强化学习,用官方运控模块 mc(与真机同款)驱动 MuJoCo 仿真,在 x86 上位机验证自己的高层控制逻辑。技能(站立 / 行走 / 起身 / 动画 / 上肢)由 mc 提供,无需自己训练策略。

若只想把一个已有的 onnx 模型接进 SDK,参见 X2 RL Deployment。