1.4 用户调试接口
不同版本的 USB 接口数量与形态存在差异,接入外设前请先确认本机版本。各版本 USB 接口总览:
版本 |
USB 接口 |
|---|---|
X2 Ultra(旗舰版) |
共 4 个:Type-A × 2、Type-C × 2 |
X2 Ultra(new version)(旗舰焕新版) |
共 3 个:全部为 Type-C |
X2 EDU(人人造版) |
共 1 个:Type-C × 1 |
注意
USB 接口分别挂载在不同的计算单元上,接入位置决定了外设由哪块计算单元识别。二次开发程序运行在开发计算单元(PC2,Orin NX)时,外设需接入 Orin NX 侧接口,接入 RK3588 侧则程序无法访问该设备。
1.4.1 X2 Ultra(旗舰版)
序号 |
接口类型 |
接口简称 |
接口说明 |
|---|---|---|---|
1 |
RK3588 USB |
USB Type-A |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,RK3588 USB Type-A 与 Type-C 接口共享 5Gbps 带宽 |
2 |
RK3588 USB |
USB Type-C |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,RK3588 USB Type-A 与 Type-C 接口共享 5Gbps 带宽 |
3 |
Orin NX USB |
USB Type-A |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,Orin NX USB Type-A 与 Type-C 接口共享 10Gbps 带宽 |
4 |
Orin NX USB |
USB Type-C |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,Orin NX USB Type-A 与 Type-C 接口共享 10Gbps 带宽 |
5 |
SIM 卡座 |
SIM 卡座 |
5G 模组 Sim 卡座 |
灵犀 X2 Ultra 用户调试接口布局示意(编号 1–5 对应上表)
1.4.2 X2 Ultra(new version)(旗舰焕新版)
相比旗舰版,焕新版不再提供 USB Type-A 接口,改为 3 个 Type-C:Orin NX 侧 2 个、RK3588 侧 1 个。
序号 |
接口类型 |
接口简称 |
接口说明 |
|---|---|---|---|
1 |
RK3588 USB |
USB Type-C |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,RK3588 USB Type-C 接口带宽 5Gbps |
2 |
SIM 卡座 |
SIM 卡座 |
5G 模组 Sim 卡座 |
3 |
Orin NX USB |
USB Type-C |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,Orin NX 侧两个 Type-C 接口共享 10Gbps 带宽 |
4 |
Orin NX USB |
USB Type-C |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,Orin NX 侧两个 Type-C 接口共享 10Gbps 带宽 |
灵犀 X2 Ultra(new version) 用户调试接口布局示意(编号 1–4 对应上表)
1.4.3 X2 EDU(人人造版)
人人造版仅配备一块运控计算单元(RK3588),无开发计算单元,因此没有 Orin NX 侧接口;同时不支持 5G,无 SIM 卡座。
序号 |
接口类型 |
接口简称 |
接口说明 |
|---|---|---|---|
1 |
RK3588 USB |
USB Type-C |
支持 USB3.0 host,5V/1.5A 电源输出,RK3588 USB Type-C 接口带宽 5Gbps |