5.3 故障与系统管理模块

智元机器人X2 SDK故障与系统管理模块 - 提供故障诊断和系统管理功能

故障与系统管理模块是智元机器人X2 SDK的重要组件,提供了机器人故障诊断和系统管理的能力。通过这些接口,开发者可以及时发现和处理机器人故障,管理系统权限,监控系统状态,确保机器人的安全稳定运行。

核心功能

  • 故障检测:硬件故障、软件故障检测与诊断

  • 系统权限管理:用户权限设置、验证和管理

  • 系统状态监控:运行状态、性能指标监控

  • 日志管理:系统日志记录、查询和导出

  • 告警管理:告警设置、触发和处理

接口规范

  • 服务接口:采用/aimdk_5Fmsgs/srv/前缀

  • 消息类型:采用aimdk_msgs包

  • QoS策略:故障信息默认采用 BEST_EFFORT + TRANSIENT_LOCAL

  • 编程语言支持:C++、Python

  • 消息格式:标准ROS2消息格式

安全注意事项

警告

重要安全提醒

  • 故障与系统管理模块部分功能仍在开发中

  • 权限管理涉及系统安全,请谨慎操作

  • 故障检测需要足够的系统资源,注意性能影响

功能模块