1.1 产品简介

1.1.1 旗舰版(X2 Ultra)

  • 旗舰版整体具备 30 个自由度,其中头部具备 1 个自由度,单手臂具备 7 个自由度,包括肩身关节、上臂关节、手肘关节和手腕关节。
    单腿具备 6 个自由度,包括胯关节、腿关节、膝关节和踝关节。腰部具备 3 个自由度(偏摆、俯仰、翻滚)。

  • 旗舰版标配 激光雷达、前视双目 RGB 摄像头、RGBD 相机与后视 RGB 摄像头,
    并配备高算力板 Nvidia Orin NX 计算单元,标配 4G/5G 模块。
    支持选装 OmniPicker(夹爪) 与 OmniHand 灵动款 2025 / 灵动触觉款 2025(灵巧手),并可选配遥操作配件及充电站配件。

  • 该版本具备全量的二次开发能力,同时支持灵创平台使用。

1.1.2 X2 EDU(人人造版)

  • X2 EDU(人人造版)具备 29 个自由度,头颈自由度为 0,单手臂具备 7 个自由度, 单腿具备 6 个自由度,腰部具备 3 个自由度。

  • X2 EDU(人人造版)配备 RK3588 单计算单元(运控),无相机、激光雷达、显示屏、麦克风/扬声器、 4G/5G 模块和 GPS。

  • 该版本支持运控相关的二次开发接口(运动控制、关节控制、预设动作、模式切换、 上半身控制),末端执行器仅支持夹爪控制,不支持灵巧手、灵创动作、交互模块和感知模块。

1.1.3 旗舰焕新版(X2 Ultra(new version))

  • 旗舰焕新版在旗舰版基础上升级了部分硬件,头部具备 2 个自由度(偏航、俯仰),整机自由度提升至 31 个。

  • 其余规格与旗舰版基本一致,支持全量二次开发能力。

备注

各版本支持情况会持续更新,具体以实际交付硬件为准。