4.5 首次运行前:构建 SDK

备注

容器用户已在 在容器中开发 完成构建,可跳到 获取机器人的当前状态。

# 非上位机/外接算力包时此步可跳过
source /opt/ros/humble/setup.bash

# 进入 SDK 目录构建(上位机模式请将 SDK 放至 ~/aimdk)
cd ~/aimdk && colcon build

# 加载构建产物
source install/local_setup.bash

4.6 运行一个代码示例

4.6.1 获取机器人的当前状态

备注

运行示例前,容器用户请先进入容器:

podman exec -it aimdk-dev bash

# 运行前准备(每个新 shell 都需要执行;同一 shell 已执行过可跳过)
cd ~/aimdk
source install/local_setup.bash

# 运行示例指令 - 获取机器人当前模式
# 不同示例的运行方式可以具体参考示例说明中的启动说明

# Python 示例
ros2 run py_examples get_mc_action

# C++ 示例
ros2 run examples get_mc_action

输出示例

如果你看到如下输出,说明你已成功与机器人建立通信,并获取到了机器人的当前运动模式。

[INFO] [1764066631.016733611] [get_mc_action_client]: ✅ GetMCAction client node created
[INFO] [1764066631.017900579] [get_mc_action_client]: 🟢 Service available, ready to send request.
[INFO] [1764066631.018566508] [get_mc_action_client]: Sending request to get robot mode
[INFO] [1764066631.021247791] [get_mc_action_client]: Current robot mode:
[INFO] [1764066631.021832667] [get_mc_action_client]: Mode name: PASSIVE_DEFAULT
[INFO] [1764066631.022396136] [get_mc_action_client]: Mode status: 100

4.6.2 控制机器人挥手

控制机器人切换至 稳定站立(力控站立)模式, 参考状态流转图完成

        flowchart LR
  DA("阻尼模式<br>DAMPING_DEFAULT")
  PA("零力矩模式<br>PASSIVE_DEFAULT")
  JD("站姿预备模式<br>JOINT DEFAULT")
  SD("稳定站立模式<br>STAND_DEFAULT")
  LD("走跑模式<br>LOCOMOTION_DEFAULT")
  LS("越野模式<br>LOCOMOTION_STEP")

  DA --> PA
  PA --> JD
  JD --> SD
  LD --> SD
  LS --> LD

  classDef highlight fill:#ffe08a,stroke:#e6a700,stroke-width:2px,color:#000;
  class SD highlight;

    

重要

在切入稳定站立(STAND_DEFAULT)模式前,确保机器人已立起且双脚着地。

# 1. 切换到站姿预备(位控站立)模式
## python 示例
ros2 run py_examples set_mc_action JD

## 或者 cpp 示例
ros2 run examples set_mc_action JD

# 2. 再切换到稳定站立(力控站立)模式
## python 示例
ros2 run py_examples set_mc_action SD

## 或者 cpp 示例
ros2 run examples set_mc_action SD

模式切换到稳定站立后,即可让机器人执行挥手动作:

# python 示例
ros2 run py_examples preset_motion_client
# cpp 示例
ros2 run examples preset_motion_client

根据提示输入:

  • 手臂区域 (Arm Area): 2 (右臂)

  • 预设动作 ID (Preset Action ID): 1002 (挥手)

预期结果: 机器人将执行挥手动作!