5.4.2 电源管理单元 (PMU)
电源管理单元接口提供了机器人电源系统的监控和管理能力,包括电池状态、电压电流监控等功能。
核心功能
电池监控
电池电压:实时监控电池电压状态
电池电流:监控电池充放电电流
电池状态:电池健康状态监控
电源管理
多路电源:48V、12V、5V等多路电源监控
电流监控:各模块电流消耗监控
电压监控:各模块电压状态监控
系统监控
电源模块状态:RK3588、ORIN等模块电源状态
过流保护:过流检测和保护
电源管理话题
话题名称 |
数据类型 |
描述 |
QoS |
频率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
电源管理数据 |
- |
0.2Hz |
PmuStateros2-msg @ hal/msg/PmuState.msg# 电源管理单元状态 string pmu_software_version # PMU软件版本 string pmu_hardware_version # PMU硬件版本 string pmu_protocol_version # PMU协议版本 uint32 pmu_bool_status # 布尔状态位 # 电流信息 (单位: A) float64 head_power_current # 头部电流 float64 output_48v_current # 48V输出电流 float64 rk3588_current # RK3588电流 float64 output_12v_current # 12V输出电流 float64 bus_48v_current # 48V总线电流 float64 orin_current # ORIN电流 # 电压信息 (单位: V) float64 bus_48v_pmos_voltage # 48V PMOS电压 float64 battery_voltage # 电池电压 float64 fan_voltage # 风扇电压 float64 output_12v_voltage # 12V输出电压 float64 output_48v_voltage # 48V输出电压 float64 bus_48v_voltage # 48V总线电压 float64 head_power_voltage # 头部电压 float64 orin_voltage # ORIN电压 float64 rk3588_voltage # RK3588电压 # BMS信息 string bms_manufacturer # BMS厂家信息 string bms_serial_number # BMS序列号 string bms_hardware_version # 硬件版本 string bms_software_version # 软件版本 uint32 bms_status_bits # 状态位和状态码 uint16 battery_balance_line_resistance # 电池包均衡线电阻(单位:mΩ) float64 battery_pack_voltage # 电池包电压(单位:V) float64 battery_current # 电池包电流(单位:A,充电为正,放电为负) float64 battery_output_power # 电池包输出功率(单位:W) float64 battery_temperature # 电池包当前温度(单位:℃) uint32 battery_remaining_capacity # 当前电池剩余容量(单位:mAh) uint8 battery_remaining_capacity_percentage # 当前电池剩余容量百分比(单位:%) uint16 battery_cycle_count # 当前电池包完整循环次数(单位:次) uint32 battery_cycle_total_capacity # 总充放电容量累计(单位:Ah)
pmu_bool_status布尔位状态说明:位
名称
描述
0
rk3588PowerGood
RK3588 电源状态
1
rk3588Monitor1
RK3588 监控状态1
2
rk3588Monitor2
RK3588 监控状态2
3
orinPowerGood
ORIN 电源状态
4
orinMonitor1
ORIN 监控状态1
5
orinMonitor2
ORIN 监控状态2
6
bus48vOverCurrent
48V 总线过流
7
bus48vOverTemperature
48V 总线过温
8
rk3588PlugDetect
RK3588 插入检测
9
orinNXPlugDetect
ORIN NX 插入检测
10-31
reserved
保留位
bms_status_bits状态位说明:位
名称
描述
0
chargeFlag
充电标志
1
chargeOverCurrentFlag
充电过流标志
2
dischargeFlag
放电标志
3
dischargeOverCurrentFlag
放电过流标志
4
shortCircuitFlag
电池短路标志
5
cellOverVoltageFlag
电芯电压过压标志
6
cellUnderVoltageFlag
电芯电压欠压标志
7
batteryOverVoltageFlag
电池总电压过压标志
8
batteryUnderVoltageFlag
电池总电压欠压标志
9
cellOpenCircuitFlag
电芯检测到开路标志
10
ntcOpenCircuitFlag
温度传感器检测到开路标志
11
cellDischargeOverTemperatureFlag
电芯温度超过放电温度上限标志
12
cellChargeOverTemperatureFlag
电芯温度超过充电温度上限标志
13
cellDischargeUnderTemperatureFlag
电芯温度低于放电温度下限标志
14
cellChargeUnderTemperatureFlag
电芯温度低于充电温度下限标志
15
reserved_1
保留位
16
cellMaxVoltageDiffOverHighFlag
电芯最大电压差超过上限标志
17
mosfetChargeDisableFlag
MOSFET禁止充电标志
18
mosfetDischargeDisableFlag
MOSFET禁止放电标志
19
mosfetOverTemperatureFlag
MOSFET温度超过工作温度上限标志
20
balanceLineResistanceOverHighFlag
电池包均衡线电阻超过上限标志
21~31
reserved_11
保留位
安全注意事项
警告
电源管理限制
电源管理涉及系统安全,请谨慎操作
不要随意修改电源参数,可能导致系统损坏
建议在专业人员指导下进行电源相关操作
备注
最佳实践
定期监控电源状态,及时发现异常
实现电源状态监控和告警机制
建议实现电源保护策略
注意电源模块的温度和电流限制