5.4 硬件抽象模块
智元机器人X2 AimDK硬件抽象模块 - 提供底层硬件接口和传感器数据获取能力
硬件抽象模块是智元机器人X2 AimDK的底层组件,提供了对机器人各种硬件设备的抽象接口。该模块遵循ROS2标准,支持C++和Python两种编程语言,为开发者提供统一的硬件访问接口。
核心功能
传感器接口:相机、IMU、激光雷达、触摸传感器等
电源管理:电池状态监控、电源控制
硬件监控:设备状态监控、故障诊断
数据采集:实时传感器数据获取
接口规范
消息类型:采用
aimdk_msgs和sensor_msgs包QoS策略:传感器数据默认采用
BEST_EFFORT+VOLATILE编程语言支持:C++、Python
消息格式:标准ROS2消息格式
版本兼容性
当前版本: v0.8
最低版本: v0.6 (部分功能)
ROS2版本: Humble
支持架构: x86_64, aarch64
安全注意事项
警告
硬件接口限制
传感器数据量大,注意内存管理
硬件控制需要谨慎操作,避免损坏设备
功能模块