5.1 控制模块
智元机器人X2 AimDK 控制模块 - 提供完整的机器人底层控制接口
控制模块是智元机器人X2 AimDK的核心组件,提供了完整的机器人底层控制接口。该模块遵循ROS2标准,支持C++和Python两种编程语言,为开发者提供灵活、高效的机器人控制能力。
核心功能
运动控制:多输入源管理、速度控制、模式切换
关节控制:关节级控制,支持多种控制模式
末端执行器:夹爪和灵巧手控制
预设动作:丰富的预设动作库
接口规范
服务接口:采用
/aimdk_5Fmsgs/srv/前缀话题接口:大部分采用
/aima/前缀消息类型:采用
aimdk_msgs包编程语言支持:C++、Python
消息格式:标准ROS2消息格式
版本兼容性
当前版本: v0.8
最低版本: v0.6 (部分功能)
ROS2版本: Humble
支持架构: x86_64, aarch64
安全注意事项
警告
重要安全提醒
开发速度控制程序时,記得注册输入源
某些关节控制示例需临时关闭MC模块
建议在仿真环境中先测试代码
确保机器人处于安全环境
功能模块