1.6 灵犀X2 传感器说明

1.6.1 传感器能力及视场角示意图

版本

感知配置

感知能力

X2 旗舰版

激光雷达
RGBD 深度相机
前视双目 RGB 相机
前视交互 RGB 相机
后视 RGB 相机

激光雷达:
a. 实时采集高精度环境数据;
b. 快速识别与测量周边物体;
c. 输出高分辨率点云数据,为环境感知提供核心支撑。

除胸口激光雷达外,额外配置多类型相机,感知设备更丰富,具体包括:
a. 深度相机:辅助获取物体三维空间信息;
b. 双目相机:提升环境立体感知与距离判断精度;
c. 后视相机:覆盖后方视野,补充环境感知盲区;
d. 交互相机:支持人机交互场景下的视觉识别与响应。


../_images/sensor_fov.png

1.6.2 传感器具体参数

激光雷达

厂家

型号

波长

水平视场角

竖直视场角

速腾聚创

E1R

940 nm

120°(-60.0° ~ +60.0°)±1%

90°(-45° ~ +45°)

RGBD摄像头

厂家

型号

激光波长

分辨率

帧率

深度FOV

彩色FOV

奥比中光

Gemini335

850nm

深度:最高 1280 × 800
彩色:最高 1920 × 1080

最高 60fps

90° × 65° ± 3° @ 2m(1280 × 800)

94° × 68° ± 3° @ 2m

前视双目RGB摄像头

厂家

型号

分辨率

帧率

水平视场角

竖直视场角

森云

SDS23NNS1

最高 2064H × 1552V

最高 40fps

156°

120°

前视交互RGB摄像头

厂家

型号

分辨率

帧率

水平视场角

竖直视场角

森云

SM5M12NJ

最高 2608 × 1960

最高 30 fps

110°

80°

后视RGB摄像头

厂家

型号

分辨率

帧率

水平视场角

竖直视场角

森云

SM3S23NS

最高 2064H × 1552V

最高 30fps

156°

120°

触摸传感器

厂家

型号

采样频率

单击

双击

三击

短按

长按

滑动

上海艾为 Awinic

AW93208GQNR

最高 250 kHz

✓

✓

✓

✓

✓

✓

独立惯性传感器(IMU)

安装位置

厂家

型号

类型

频率

胸部胯部各一个

原极科技 FORSENSE

FSS-IMU16460-DM

6DoF MEMS IMU

最高 1kHz 可配置