1.2 机器人具体参数

AgiBot X2 系列 具备完善的 硬件与系统资源,包括机械结构、传感器系统、通信接口、计算单元与电源系统。依托这一高度集成的架构,灵犀X2能够实现 复杂的全身运动控制,智能感知与环境交互,并通过AimDK支持 高级二次开发。

1.2.1 X2 系列参数

分类

项目

X2 旗舰版 (X2 Ultra)

整机

尺寸

1310(H)×460(W)×210(L)mm

身高

约 1.31 m

重量

约 39 kg

主动自由度

30

颈部自由度

1

单手臂自由度

7

腰部自由度

3

单腿自由度

6

单臂展(不含末端执行器)

558 mm

环境温度

-10℃~40℃

感知系统

RGB 摄像头

交互 RGB 摄像头、前视双目 RGB 摄像头、后视 RGB 摄像头

头部触摸传感器

具备

RGB-D 摄像头

具备

3D 激光雷达

具备

通讯

通讯方式

WiFi、蓝牙、4G/5G 模块

交互模块

语音

麦克风阵列、迷你无线麦克风、扬声器

显示

交互屏、灯效

性能参数

关节峰值扭矩

120 N·m

速度

最大速度 1.8 m/s,日常使用 ≤ 0.8 m/s

负载

最大负载(特定姿态):3 kg(不含末端执行器)
全空间负载:≤1 kg(不含末端执行器)

能源动力

电池能量

约 421 Wh

续航时间

0.5 m/s 连续行走约 2 h

补能方式

支持直充、换电、可选配自动充电

充电时间

≤ 1.5 h

充电输入电压

100~220 V

充电器输出

54.6 V 10 A

智控参数

基础算力板

RK3588s + RK3588

高算力板 / 二次开发板

Orin NX 16GB 157 TOPS

硬件接口

USB Host

USB Type-A×2、USB Type-C×2

以太网

RJ45×2

供电接口

12V/3A×1,48V/5A×1

其他

智能 OTA 升级

具备

手持遥控器

具备

移动端 APP

具备

灵创平台

具备

二次开发

具备