5.1.3 MC控制信号设置

MC控制信号设置实现了多输入源统一管理,确保机器人始终响应优先级最高的控制信号。

控制信号设置是智元机器人X2 AimDK的核心功能之一,支持多个控制源的统一管理和优先级仲裁。该功能确保机器人在面对多个控制源时能够安全、可靠地响应最高优先级的控制指令。

核心特性

多源接入

  • RC控制: PS5遥控手柄控制(优先级80)

  • VR控制: 遥操控制(优先级70)

  • APP控制: 移动应用控制(优先级60)

  • 语音控制: 语音指令控制(优先级50)

  • …

  • 二次开发: 自定义控制源(优先级20-100可配置)

优先级管理

  • 动态调整:支持运行时动态调整优先级

  • 自动仲裁:自动选择最高优先级输入源

  • 冲突处理:同优先级时响应最先接入的源

输入源配置

优先级参考

  • 100-80:系统级控制(紧急停止、安全模式)

  • 79-60:高级控制(遥控器、APP)

  • 59-40:中级控制(语音、手势)

  • 39-20:低级控制(二次开发)

  • 19-0:备用控制(调试、测试)

仲裁流程

仲裁机制

输入源仲裁和管理规则:

  • 被禁用的输入源和未知输入源, 其控制指令被丢弃

  • 从未被丢弃指令的输入源中选定最高优先级的有效输入源,只接受其控制

  • 出现非选定的更高优先级有效输入源时,改选其作为选定输入源

  • 选定输入源非活跃状态(timeout等)则被视为最低优先级, 将从活跃的其他有效控制源中重新选定

注意系统重启后输入源优先级状态将重置

二次开发的模块应结合以上情况, 注册其他名称 的控制源并设置优先级 (建议20-100)

系统内的既有控制输入源情况如下:

source

说明

优先级

超时阀值(ms)

rc

遥控手柄

80

1000

app_proxy

移动APP端Agibot Go

60

1000

vr

遥操模块

70

1000

interaction

智元灵犀交互模块

50

1000

pnc

智元灵犀Planner模块

40

1000

输入源管理服务

服务名称

数据类型

描述

/aimdk_5Fmsgs/srv/GetCurrentInputSource

GetCurrentInputSource

查询当前控制输入源

/aimdk_5Fmsgs/srv/SetMcInputSource

SetMcInputSource

设置输入源

  • GetCurrentInputSource ros2-srv @ mc/motion/srv/GetCurrentInputSource.srv

    # 获取当前控制输入源
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/GetCurrentInputSource
    
    # 请求
    CommonRequest request        # 公共请求头
    
    ---
    
    # 响应
    CommonTaskResponse response  # 公共任务响应, response.header.code为0表成功
    McInputSource input_source  # 输入源
    
    • McInputSource ros2-msg @ mc/motion/McInputSource.msg

      string name               # 当前选定的输入源名称, 如rc/vr/app_proxy/...
      int32 priority              # 配置状态:优先级(0-100)
      int32 timeout               # 配置状态:超时时间(ms)
      
  • SetMcInputSource ros2-srv @ mc/motion/srv/SetMcInputSource.srv

    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/SetMcInputSource
    
    # 请求
    CommonRequest request        # 公共请求头
    McInputAction action         # 操作类型 (ADD/MODIFY/DELETE/DISABLE/ENABLE)
    McInputSource input_source   # 输入源
    
    ---
    
    # 响应
    
    CommonTaskResponse response  # response.header.code 0表成功
    
    • McInputAction ros2-msg @ mc/motion/McInputAction.msg

      int32 value  # 操作类型 (1001:ADD, 1002:MODIFY, 1003:DELETE, 2001:ENABLE, 2002:DISABLE)
      

    操作类型(值)

    说明

    input_source必须参数

    ADD(1001)

    添加新输入源

    name, priority, timeout

    MODIFY(1002)

    修改现有输入源

    name, priority, timeout

    DELETE(1003)

    删除输入源

    name

    ENABLE(2001)

    启用输入源

    name

    DISABLE(2002)

    禁用输入源

    name

编程示例

详细的编程示例和代码说明请参考:

注意事项

重要

版本兼容性 MC控制信号设置功能仅在X2_AimDK-v0.7及之后的版本中可用,不支持0.6及之前的版本。

注意

二次开发的模块应结合系统模块情况, 注册其他名称 的控制源并设置优先级 (建议20-100)

小心

ROS的服务(service)机制在跨板通信时存在一些待优化问题, 二次开发时请参考例程添加异常处理、快速重试等保护机制

备注

运控系统未获取任意有效输入前(如刚上电启动未操作移动, 下发速度控制量全为0), 查询当前输入源可能为空