5 接口说明
智元机器人X2 AimDK接口文档 - 基于ROS2标准的人形机器人开发接口
智元机器人X2 AimDK 提供了一套完整的ROS2接口,用于控制灵犀X2人形机器人。接口遵循ROS2标准,支持C++和Python两种编程语言,为开发者提供灵活、高效的机器人应用开发环境。
包结构 aimdk_msgs 协议包按照模块分层,各模块内的 srv、msg 分层不完全一致,但最终都正确链接生成 aimdk_msgs 包对应接口的桩代码。
aimdk_msgs/interface/robot
├── hal/ # 硬件抽象层
│ ├── msg/ # 通用消息
│ ├── srv/ # 控制相关服务
│ └── audio/ # 音频相关
├── mc/ # 运控模块
│ ├── action/ # 运动模式相关
│ ├── data/ # 状态量
│ └── motion/ # 运动控制
└── ... # 更多其他接口
模块概览
🤖 控制模块 - 提供机器人底层控制接口,包括运动控制、关节控制、末端执行器控制等核心功能
MC控制信号设置与输入源管理
关节控制与模式切换
预设动作执行
末端执行器控制(夹爪/灵巧手)
灵创动作播放
🎯 感知模块 - 提供多模态感知能力,支持视觉、SLAM等感知功能
视觉感知 (待开放)
SLAM建图、地图获取与重定位
多传感器融合 (待开放)
💬 交互模块 - 提供人机交互接口,支持语音、表情等交互方式
语音识别与合成
表情控制
多媒体播放
🔧 故障与系统管理(待发布) - 提供系统监控、故障诊断和权限管理功能
故障检测与诊断
系统权限管理
系统状态监控
模块接口