2.4 关机指南

2.4.1 辅助躺下机器人(无需移位机)

Important

在机器人切换至站姿预备(位控站立)模式后且尚未完全平躺至地面前,请确保由单人或双人辅助支持,确保机器人平稳地并保持平衡。


Step 1: 进入站姿预备模式(位控站立)

  • 使用遥控器同时短按【L2 + X】键,机器人将切换至站姿预备(位控站立)模式。

  • 操作过程中需人工从机器人后方扶住机器人背部把手,防止因失衡导致倾倒。

Step 2: 平躺机器人

  • 将机器人从站姿预备(位控站立)模式的站立状态缓慢放倒至地面,确保过程平稳受控。

  • 建议由至少两名操作人员配合完成,以防止机器人在放置过程中发生倾倒或姿态异常。

Step 3: 进入零力矩模式

  • 确认机器人已处于稳定姿态,正面朝前,再操作遥控器切换至零力矩模式,以确保安全停机。

  • 在此状态转换过程中,需人工从机器人后方扶住机器人背部把手,或让机器人背部稳定在椅背上,以保持平衡。


推荐操作流程(更安全):

  • 先切换至阻尼模式:使用遥控器同时短按【L2 + R2 + 创建键】。

  • 后切换至零力矩模式:使用遥控器同时短按【L1 + R1 + 创建键】。

紧急停止流程:若需立即停止动作,可直接通过遥控器操作进入零力矩模式。

Step1:shutdown1

Step 4:关机

  • 短按电池背部的电源键以唤醒设备,再长按约 5 秒完成关机。

  • 断电过程中,电池上的 LED1~4 指示灯 将依次熄灭,表示设备已成功关闭电源。

Step 4:按下开机按键

Step 4:按下开机按键

Step 5:将机器人按图示指引装箱

  • 打开包装箱侧门,确保放置空间充足,方便将机器人放入箱内。

  • 按照图示顺序,将机器人腿部先行放入定位槽内,再将上半身折叠放置至包装箱中。

  • 确认机器人各部位已稳固放置于定位槽内后,关闭并锁紧包装箱。

Step 5:装箱

2.4.2 坐下关机(无需移位机)

Step 1:遥控机器人坐下

  • 使用遥控器同时短按 【L2 + ←】 键,触发机器人执行坐下动作。

  • 请将机器人放置在高度约 35–40 cm 的稳固平台或凳子上,确保支撑平稳。

Step 1:遥控机器人执行坐下动作

Step 1:遥控机器人执行坐下动作

Step 2:进入零力矩模式

  • 确认机器人已处于稳定坐姿、正面朝前,再操作遥控器切换至零力矩模式,以确保安全停止。

  • 在状态切换过程中,需人工从后方扶稳机器人背部把手,或让机器人背部稳定倚靠在椅背上,以保持平衡,防止在零力矩模式下摔倒。


推荐操作流程(更安全):

  • 先切换至阻尼模式: 使用遥控器同时短按 【L2 + R2 + 创建键】。

  • 再切换至零力矩模式: 使用遥控器同时短按 【L1 + R1 + 创建键】。

紧急停止流程: 若需立即停止动作,可直接通过遥控器操作进入零力矩模式。


Step 3:关机

  • 短按电池背部的电源键以唤醒设备,再长按约 5 秒完成关机。

  • 断电过程中,电池上的 LED1~4 指示灯 将依次熄灭,表示设备已成功关闭电源。

Step 3:按下开机按键

Step 3:按下开机按键

Step 4: 将机器人按图示指引装箱

  • 打开包装箱侧门,确保放置空间充足,方便将机器人放入箱内。

  • 按照图示顺序,将机器人腿部先行放入定位槽内,再将上半身折叠放置至包装箱中。

  • 确认机器人各部位已稳固放置于定位槽内后,关闭并锁紧包装箱。

shutdown_3

Important

  • 遥控机器人坐下过程中,请确保机器人能够稳固坐在高度约 35–40 cm 的凳子或平台上,并有椅背支撑。

  • 从坐下姿态切换至零力矩模式过程中,需由人工从后方扶稳机器人背部把手,协助保持平衡,防止机器人摔倒。