5.1.6 关节控制

关节控制接口提供了对机器人各个关节的精确控制能力,支持多种控制模式和关节组。

核心特性

控制模式

  • 位置控制:控制关节达到指定角度位置

  • 速度控制:控制关节以指定角速度运动

  • 力矩控制:控制关节输出指定力矩

支持关节

  • 左臂关节:7个自由度关节(肩部3个、肘部1个、腕部3个)

  • 右臂关节:7个自由度关节(肩部3个、肘部1个、腕部3个)

  • 左腿关节:6个自由度关节(臀部3个、膝部1个、踝部2个)

  • 右腿关节:6个自由度关节(臀部3个、膝部1个、踝部2个)

  • 腰部关节:旋转、俯仰、侧弯

  • 头部关节:俯仰、偏航(v0.8.1+, 需硬件支持的头部组件)

关节控制话题

按部位分组控制关节(手臂、腿、腰、头), 结合状态反馈实现闭环控制

话题名称

数据类型

描述

QoS

频率

/aima/hal/joint/*/command

JointCommandArray

关节控制命令

-

Hz

/aima/hal/joint/*/state

JointStateArray

关节状态反馈

TRANSIENT_LOCAL

Hz

其中*取值为head(需硬件支持的头部), arm, waist, leg

  • JointCommandArray ros2-msg @ hal/msg/JointCommandArray.msg

    # 关节控制命令数组
    MessageHeader header             # 消息头
    JointCommand[] joints            # 关节命令数组
    
    • JointCommand ros2-msg @ hal/msg/JointCommand.msg

      # 关节控制命令
      string name                      # 关节名称, 可不填
      float64 position                 # 位置 (rad)
      float64 velocity                 # 速度 (rad/s)
      float64 effort                   # 力矩 (N·m)
      float64 stiffness                # 刚度 (N·m/rad)
      float64 damping                  # 阻尼 (N·m·s/rad)
      

    JointCommand[]长度与顺序如下表

    关节组

    长度

    内容

    补充信息

    head

    2

    head_yaw, head_pitch

    v0.8.1+开放,需硬件支持的头部组件

    waist

    3

    wrist_yaw, wrist_pitch, wrist_roll

    arm

    7*2

    shoulder_pitch, shoulder_roll, shoulder_yaw, elbow, wrist_yaw, wrist_pitch, wrist_roll

    先左半部分所有关节,后右半部分

    leg

    6*2

    hip_pitch, hip_roll, hip_yaw, knee, ankle_pitch, ankle_roll

    先左半部分所有关节,后右半部分

  • JointStateArray ros2-msg @ hal/msg/JointStateArray.msg

    # 关节状态数组
    MessageHeader header             # 消息头
    JointState[] joints              # 关节状态数组
    
    • JointState ros2-msg @ hal/msg/JointState.msg

      # 关节状态信息
      string name                      # 关节名称, 暂未使用
      float64 position                 # 位置 (rad)
      float64 velocity                 # 速度 (rad/s)
      float64 effort                   # 力矩 (N·m)
      uint8 coil_temp                  # 线圈温度 (°C)
      uint8 motor_temp                 # 电机温度 (°C)
      uint8 motor_vol                  # 电机电压 (V)
      

    JointState[]长度和顺序参见上方JointCommand[]关节顺序说明

关节状态查询服务

服务名称

数据类型

描述

/aimdk_5Fmsgs/srv/GetAllJointState

GetAllJointState

主动查询关节状态

  • GetAllJointState ros2-srv @ hal/srv/GetAllJointState.srv

    # 获取所有关节状态
    # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/GetAllJointState
    
    # 请求
    CommonRequest request            # 通用请求
    
    # 响应
    CommonResponse response          # 通用响应
    JointState[] head_joints         # 头部关节状态
    JointState[] arm_joints          # 手臂关节状态
    JointState[] waist_joints        # 腰部关节状态
    JointState[] leg_joints          # 腿部关节状态
    

    JointState[]长度和顺序参见上方JointCommand[]关节顺序说明

编程示例

详细的编程示例和代码说明请参考:

安全注意事项

Warning

关节限制

  • 所有关节都有运动范围限制,超出范围可能导致机械损坏

  • 建议在控制前检查关节角度是否在安全范围内

  • 使用力矩控制时需特别注意安全限制

Note

最佳实践

  • 使用平滑的轨迹规划避免突然的关节运动

  • 实现关节状态监控和异常检测

  • 在控制前确保机器人处于安全状态