5.2.2 屏幕控制
屏幕控制接口提供了完整的显示控制能力,包括表情控制、视频播放等功能。通过该接口,开发者可以实现机器人的视觉交互能力。
核心功能
多种预设表情播放
自选视频播放
播放列表(待开放)和循环播放
播放优先级控制
表情播放状态查询话题
话题名称 |
数据类型 |
描述 |
QoS |
频率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Emoji播放状态 |
|
1Hz |
FaceEmojiStatusros2-msg @ face_ui/FaceEmojiStatus.msg# 表情状态信息 MessageHeader header # 消息头 string e_path # 表情文件路径 string[] e_path_list # 当前一组表情的路径列表 uint8 e_id # 表情ID uint8 mode # 播放模式 (1:单次, 2:循环) int32 priority # 优先级 uint8 status # 当前状态 (0:空闲, 1:开始, 2:运行中, 3:完成, 4:被停止) float64 time_to_end_ms # 剩余时长(秒)
status特别说明:下列状态edge触发式播报(即只播报1次)
1-开始、3-完成、4-被停止
表情播放服务
服务名称 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
|
播放表情 |
PlayEmojiros2-srv @ face_ui/srv/PlayEmoji.srv# 播放表情 # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayEmoji # 请求 CommonRequest header # 请求头 uint8 emotion_id # 表情 id uint8 mode # 播放模式枚举 (1:单次, 2:循环) int32 priority # 播放优先级 --- # 响应 CommonResponse header # 响应头 bool success # 是否控制成功 string message
emotion_id表情对照表:表情ID
表情名称
说明
1
眨眼
基础眨眼动作
10
平静-眼睛变化1
平静状态眼睛变化
11
平静-眼睛变化2
平静状态眼睛变化
20
平静-游戏
游戏状态表情
30-33
平静-卖萌
卖萌表情系列
40
闭上眼
闭眼动作
50
睁开眼
睁眼动作
60
无聊
无聊表情
70
异常
异常状态
80
睡着
睡眠状态
90
快乐
快乐表情
100-101
加倍开心/狂喜
极度开心表情
110
悲伤
悲伤表情
120
同情
同情表情
130
疑惑
疑惑表情
140
震惊
震惊表情
150
撒娇
撒娇表情
160
严肃
严肃表情
170
思考
思考表情
180
愤怒
愤怒表情
190
加倍愤怒
极度愤怒表情
200
崇拜
崇拜表情
210
加倍崇拜
极度崇拜表情
220
充电
充电状态
priority优先级机制说明:本优先级机制涵盖表情播放(PlayEmoji)和稍后描述的视频播放(PlayVideo)
新请求优先级不低于原有请求, 则覆盖原有请求运行
新请求优先级低于原有请求, 则被忽略
视频播放服务
服务名称 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
|
播放视频 |
PlayVideoros2-srv @ face_ui/srv/PlayVideo.srv# 播放视频 # 服务名称: /aimdk_5Fmsgs/srv/PlayVideo # 请求 CommonRequest header # 请求头 string video_path # 视频的绝对路径, 注意文件放在交互计算单元及全员可读权限 uint8 mode # 播放模式 (1:单次, 2:循环) int32 priority # 播放优先级 # 响应 CommonResponse header # 响应头 bool success # 是否成功 string message # 响应消息
注意事项:
视频文件播放默认不播放附带的音频
音视频文件使用绝对路径
音视频文件须放置于交互计算单元(PC3, 10.0.1.42)上, 不在开发计算单元(PC2)上(本条仅对灵犀X2旗舰版)
音视频文件夹及该文件夹所有父目录应当为所有用户可访问读取(建议在/var/tmp/下创建子目录存放)
编程示例
详细的编程示例和代码说明请参考:
安全注意事项
警告
显示控制限制
表情播放会占用显示资源,注意资源管理
视频播放需要确保文件路径正确且可访问
建议合理设置播放优先级,避免冲突
小心
ROS的服务(service)机制在跨板通信时存在一些待优化问题, 二次开发时请参考例程添加异常处理、快速重试等保护机制
备注
最佳实践
使用合适的播放模式,避免不必要的循环播放
实现显示状态监控和异常处理
建议实现显示内容队列管理
注意文件路径和格式要求